Sistema de vigilancia de procesos maXYmos BL, Canal en Y para sensores piezoeléctricos montaje en mesa o pared, Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT / 5867B0011

The maXYmos BL process monitoring system evaluates XY curves of two interrelated measurands which can be measured with piezoelectric, strain gauge, potentiometric or any sensors with a ±10 V signal output.
5867B0011
18019498
  • Sistema de vigilancia de procesos con funciones de medición Y(X), Y(t), Y(X,t) o X(t)
  • 4 objetos de evaluación y hasta 8000 pares de valores XY por curva
  • 16 programas de medición para 16 tipos diferentes de piezas
  • Montaje en escritorio o pared
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Piezoelectric sensor measuring range
100 … 700000 pC
Electrical properties
Input Y
Piezoelectric
Input X
Potentiometric, Voltage +/- 10 V
Operation and installation
Application focus
Basic process evaluation for manual stations
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, Spot welding process monitoring, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Connectivity
EtherCAT, ProfiNet, Ethernet/IP
User interface
VNC remote access, "Sequencer" workflow control
Power supply
Voltage VDC
24 VDC
Power consumption, maximal
5 W
El sistema de supervisión de procesos maXYmos BL evalúa las curvas XY de dos magnitudes de medida interrelacionadas que pueden medirse con sensores piezoeléctricos, de galgas extensométricas, potenciométricos o cualquier otro sensor con una salida de señal de ±10 V. El sistema dispone de mensajes de advertencia y alarmas de libre asignación.
Carga
Carga