Sistema de vigilancia de procesos maXYmos BL, canal en Y para sensores piezoeléctricos, montaje en panel frontal Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT / 5867B0001

5867B0001
18026427
- Sistema de vigilancia de procesos con funciones de medición Y(X), Y(t), Y(X,t) o X(t)
- 4 objetos de evaluación y hasta 8000 pares de valores XY por curva
- 16 programas de medición para 16 tipos diferentes de piezas
- Montaje en panel frontal
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Piezoelectric sensor measuring range
100 … 700000 pCEl sistema de supervisión de procesos maXYmos BL evalúa las curvas XY de dos magnitudes de medida interrelacionadas que pueden medirse con sensores piezoeléctricos, de galgas extensométricas, potenciométricos o cualquier otro sensor con una salida de señal de ±10 V. El sistema dispone de mensajes de advertencia y alarmas de libre asignación.
Carga
Carga