Sistema de monitoreo de procesos de gama alta maXYmos TL, configurable en rango de medición y licencias / 5877B Config

Sistema de monitoreo de procesos de gama alta maXYmos TL, configurable en rango de medición y licencias
5877B Config
18047207
  • Artículo configurable del sistema de vigilancia de procesos maXYmos
  • Rango de medición estándar 100-1M pC o pequeño ~0-10'000 pC
  • Amplia gama de funciones, ampliada mediante licencias de funcionamiento y conectividad
  • Conformidad opcional con FDA y MDR
On request
Upon request
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios

maXYmos TL es sinónimo de evaluación de procesos de alto nivel de señales X-Y en la producción industrial, sistemas de prueba y otras aplicaciones de fabricación.

Este material de configuración le permite solicitar una variante de hardware de maXYmos TL con licencias instaladas de fábrica.

Opciones de hardware:
- 5877B0 maXYmos TL, versión estándar 100...1'000'000pC
- 5877B2 maXYmos TL ML, tecnología médica ~0...10'000pC, según FDA y MDR.
- 5877B3 maXYmos TL L, versión estándar ~0...10'000pC

Opciones de software:
- Conexiones y seguridad: gestión de usuarios ampliada incl. LDAPS, grupos de usuarios flexibles, impresora de red
- Calibración multipunto: linealización de señales de sensor
- Conectividad IIoT: acceso seguro a datos y eventos a través de OPC-UA
- Registro de auditoría: registro y razonamiento continuos de los cambios

Encontrará información detallada sobre las licencias de software en la documentación del producto.

Aplicación
El sistema de supervisión de procesos maXYmos TL ML registra, analiza y evalúa curvas X-Y de dos variables medidas relacionadas. El sistema permite controlar y documentar de forma fiable e independiente la calidad de un solo paso de producción de un conjunto o de todo el producto. Esto proporciona a los responsables de producción y procesos las pruebas estadísticas que necesitan para aumentar la calidad y la OEE.

Integración
maXYmos puede integrarse completamente en un sistema de control de planta a través de Ethernet industrial o bus de campo, pero también a través de OPC UA.
Con la pantalla disponible opcionalmente, maXYmos puede funcionar como un sistema independiente para instrumentar estaciones de trabajo individuales. Alternativamente, puede manejarse a distancia mediante VNC, acceso cifrado a través de navegador o simplemente conmutando señales.
Los datos de calidad pueden almacenarse en un servidor a través de una red de producción o recuperarse a través de una memoria USB para instrumentos operados de forma aislada.

Las fotos e ilustraciones muestran el producto parcialmente con accesorios, así como en el contexto de la aplicación.
Algunas funciones deben adquirirse con licencia y pueden requerir la actualización del firmware. Consulte la hoja de datos para conocer el alcance del pedido. Si tiene alguna pregunta sobre el alcance del pedido, póngase en contacto con su representante local de Kistler Instrumente AG.

Carga
Carga