Sistema de supervisión y control de procesos ComoNeo para moldeo por inyección, 8 sensores de presión de la cavidad, 1 x 8 canales y 8 sensores de temperatura. / 5887B2

Sistema de control y monitorización de procesos ComoNeo para moldeo por inyección / 5887A
5887B2
18050271
  • Sistema de supervisión y control de procesos con 8 entradas de presión de cavidades con 1 conector de 8 canales
  • 8 entradas de tensión, es decir, temperatura de la pared de la cavidad con 1 conector de 8 canales
  • Frecuencia de muestreo de 16 kHz por canal
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
ComoNeo
Metrological characteristics
Measuring time
≤40 min
Electrical properties
Inputs machine signals
4
Measuring range machine signals
0,±10 V
Dynamical properties
Sampling rate per channel
16 kHz
Operation and installation
Applications
Monitoring and control in injection molding, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Digital outputs
24
Number of digital inputs
12
Dimensions and materials
Height
148 mm
Length
198 mm
Width
77 mm
Additional properties
Monitoring boxes
128

El sistema de supervisión de procesos ComoNeo para el análisis, la optimización, la supervisión y la documentación basados en la presión de cavidad del moldeo por inyección es adecuado para cualquier aplicación.

La ilustración muestra el ComoNeo incl. accesorios, que no están incluidos en el volumen de suministro.

Carga
Carga