Sistema de supervisión y control de procesos ComoNeo para moldeo por inyección, 8 sensores de presión de la cavidad, 2 x 4 canales y 8 sensores de temperatura. / 5887B1

5887B1
18050270
- Sistema de supervisión y control de procesos con 8 entradas de presión de cavidades con conector de 2 x 4 canales
- 8 entradas de tensión, es decir, temperatura de la pared de la cavidad con 1 conector de 8 canales
- Frecuencia de muestreo de 16 kHz por canal
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
ComoNeoEl sistema de supervisión de procesos ComoNeo para el análisis, la optimización, la supervisión y la documentación basados en la presión de cavidad del moldeo por inyección es adecuado para cualquier aplicación.
La ilustración muestra el ComoNeo incl. accesorios, que no están incluidos en el volumen de suministro.
Carga
Carga