Sistema de adquisición de datos (DAQ) para aplicaciones de fuerza de corte, ensayo y medición, sin licencia Dynoware / 5697A2

5697A2
18005047
- Sistema DAQ sin licencia Dynoware
- Fácil de instalar a través del puerto USB 2.0
- Control remoto del amplificador de carga
- Potente sistema de adquisición de datos
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Los sistemas DAQ para DynoWare constan de una caja de conexiones y el programa DynoWare. A la caja de conexiones pueden conectarse hasta dos amplificadores de carga multicanal y, por tanto, dos cadenas de medición. Un convertidor A/D de 16 bits digitaliza los datos de salida analógicos. El sistema se conecta al PC a través de un puerto USB 2.0; el control del amplificador de carga o del acondicionador de señal se realiza a través de la caja de conexiones mediante un cable RS-232C. Los usuarios disponen de un sistema de adquisición de datos fácil de usar con una alta frecuencia de muestreo.
Carga
Carga