Sistema de adquisición de datos (DAQ) para aplicaciones de fuerza de corte, ensayo y medición, incluida la licencia Dynoware / 5697A1

Sistema de adquisición de datos (DAQ) para aplicaciones de fuerza de corte, ensayo y medición, incluida la licencia Dynoware
5697A1
18005046
  • Sistema DAQ con licencia Dynoware
  • Fácil de instalar a través del puerto USB 2.0
  • Control remoto del amplificador de carga
  • Potente sistema de adquisición de datos
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Los sistemas DAQ para DynoWare constan de una caja de conexiones y el programa DynoWare. A la caja de conexiones pueden conectarse hasta dos amplificadores de carga multicanal y, por tanto, dos cadenas de medición. Un convertidor A/D de 16 bits digitaliza los datos de salida analógicos. El sistema se conecta al PC a través de un puerto USB 2.0; el control del amplificador de carga o del acondicionador de señal se realiza a través de la caja de conexiones mediante un cable RS-232C. Los usuarios disponen de un sistema de adquisición de datos fácil de usar con una alta frecuencia de muestreo.
Carga
Carga