Sensor óptico sin contacto Correvit SFx-F1 / 2067A

Sensor óptico sin contacto Correvit SFx-F1
2067A
18045797
  • Sensor óptico con el rango de velocidad: 0,1 ... 400 km/h
  • Precisión de medición de la velocidad: <±0.5%
  • Precisión de medición del ángulo: <±0.2°
  • Pequeño y Ligero
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67
Operation and installation
Applications
Vehicle durability testing, Vehicle dynamics testing
Los sensores Correvit SFx-F1 son una evolución del sensor Correvit SF-II probado en la Fórmula 1, con su iluminación LED infrarroja de larga duración y resistente a las vibraciones. Su miniaturización constante y su bajo peso permiten posiciones de montaje universales, por ejemplo, debajo del vehículo, cerca del centro de gravedad. La tecnología de vanguardia aplicada ofrece un rendimiento mejorado, incluso en condiciones ambientales adversas. Equipados con bus CAN, los sensores SFx-F1 permiten medir simultáneamente la velocidad longitudinal y lateral, y el ángulo. Gracias a la transferencia de datos a alta velocidad a través del bus CAN, los sensores SFx-F1 pueden utilizarse con todos los sistemas habituales de adquisición de datos.
Carga
Carga