Sensor de presión piezoeléctrico de alta sensibilidad, con tapa y boquilla para manguera / 7261B2

Sensor de presión piezoeléctrico de alta sensibilidad, con tapa y boquilla para manguera
7261B2
18047902
  • Sensor de presión con tapa y boquilla para manguera con rango de medición de hasta 10 bar (145 psi)
  • Temperatura de funcionamiento: de -40 a 150 °C
  • Alta sensibilidad
  • Salida de carga (PE)
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
Maximum pressure value you want to measure.
10 bar
Product type
Pressure sensor type
Low pressure
Mechanical properties
Limit pressure [bar]
11 bar
Limit pressure [psi]
159 psi
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±0.5 %FSO
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Noise (1 Hz … 10 kHz) (typ.)
0.5 μbarrms
Influence quantities
Axial acceleration sensitivity
0.0012 bar/g
Dynamical properties
Natural frequency
12.5 kHz
Certificates and Standards
Certification
CE
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 150 °C
Operating temperature range [°F]
-40 … 302 °F
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-40 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
150 °C
Applications
NVH testing, Efficient noise and vibration reduction at sea, Nuclear power plant testing and monitoring
Cable properties
Cable included
No cable included
Dimensions and materials
Housing and diaphragm
17-4 S.S.
El sensor de baja presión piezoeléctrico tipo 7261B es, gracias a su altísima sensibilidad, adecuado para una gran variedad de aplicaciones en las que es necesario medir las pulsaciones de presión más pequeñas.
Carga
Carga