Sensor de presión de cavidad, medición indirecta (ø6 mm, 2,5 kN, 200°C), rosca de fijación M2,5 y conector / 9213BE

Sensor de presión de cavidad, medición indirecta (ø6 mm, 2,5 kN, 200°C), rosca de fijación M2,5 y conector
9213BE
18007443
  • Sensor de presión de la cavidad muy compacto
  • Para presiones de cavidad de hasta 3000 bar
  • Disponible con tecnología Un solo cable
  • Rosca de fijación M2.5
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
2.5 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Pressure sensor type
Indirect cavity pressure sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
No
Mechanical properties
Overload
3000 N
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±1 %FSO
Threshold
10 mN
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Minimal insulation resistance
10^12 Ω (120 °C), 10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity
-4.4 pC/N
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 200 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Interfaces
Connector type
Fischer 102 Triax neg.
El sensor de fuerza de cuarzo tipo 9213B es adecuado para la medición indirecta de la presión de la cavidad detrás de un pin eyector durante el moldeo por inyección de plásticos.
Carga
Carga