Sensor de presión de cavidad, medición indirecta (ø6 mm, 2,5 kN, 200°C), rosca de fijación M2,5, sin cable / 9213B0,0

9213B0,0
18007438
- Sensor de presión de la cavidad muy compacto
- Para presiones de cavidad de hasta 3000 bar
- Disponible con tecnología Un solo cable
- Rosca de fijación M2.5
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
2.5 kNEl sensor de fuerza de cuarzo tipo 9213B es adecuado para la medición indirecta de la presión de la cavidad detrás de un pin eyector durante el moldeo por inyección de plásticos.
Carga
Carga