Sensor de presión de cavidad, medición indirecta (ø12,6 mm, 10 kN, 200°C, sin cable) / 9204B0,0

Sensor de presión de cavidad, medición indirecta (ø12,6 mm, 10 kN, 200°C, sin cable)
9204B0,0
18007408
  • Sensor de presión de la cavidad para presiones de hasta 3000 bar
  • Cable reemplazable
  • Disponible con tecnología Un solo cable
  • Rosca de fijación M2.5
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
10 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Mechanical properties
Overload
12000 N
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±2 %FSO
Threshold
30 mN
Electrical properties
Minimal insulation resistance
10^12 Ω (120 °C), 10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity
-1.6 pC/N
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 200 °C
El sensor de fuerza de cuarzo tipo 9204B es adecuado para la medición indirecta de la presión de la cavidad detrás de un perno eyector durante el moldeo por inyección de plásticos.
Carga
Carga