Sensor de presión de cavidad, medición indirecta (ø6 mm, 2,5 kN, 200°C), M4x0,35, cable unifilar de 1,5 m, sin conector / 9211BG

9211BG
18007430
- Sensor de presión de cavidad muy compacto
- Para presiones de cavidad de hasta 3000 bar
- Cable reemplazable
- Disponible con tecnología unifilar
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
2.5 kNEl sensor de fuerza de cuarzo Tipo 9211B es adecuado para medir la presión indirecta de la cavidad detrás de un pasador eyector durante el moldeo por inyección de plásticos.
Carga
Carga