Sensor de desplazamiento, transductor lineal absoluto potenciométrico, 0 ... 75 mm / 2125A75

Sensor de desplazamiento, transductor lineal absoluto potenciométrico, 0 ... 75 mm
2125A75
18043650
  • Rango de medición eléctrica definido: 0 ... 75 mm
  • Temperatura de funcionamiento: -30 a +85°C
  • Conexión del sensor: Enchufe M8x1 de 3 pines
  • Grado de protección IP40
On request
Upon request
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Measurement system
Sensor
Sensor de desplazamiento con resistencia y recorrido colector de plástico conductivo para mediciones directas de desplazamiento y tolerancia y para la detección continua de posición. La serie puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones en las industrias de ingeniería mecánica y de vehículos, así como en automatización y robótica, combinando una notable larga vida útil con una alta precisión. Un acoplamiento Acoplamiento de bolas para un funcionamiento sin holguras, incluso con errores paralelos o angulares entre el eje del sensor y la dirección de movimiento.
Carga
Carga