Transductor de fuerza de rueda RoaDyn Integra 5 / 9226A5 Integra 5 (Sensor)

Transductor de fuerza de rueda RoaDyn Integra 5
9226A5 Integra 5 (Sensor)
18048915
  • Transductor de fuerza de rueda para turismos, vehículos de carreras, todoterrenos, furgonetas y camiones ligeros.
  • Para aplicaciones de hilatura
  • Rangos de medida de las fuerzas de las ruedas Fx, Fz: ±45 kN, Fy: ±25 kN
  • Rangos de medida de momentos Mx, Mz: ±7 kNm, My: ±8 kNm
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
Sensor
Certificates and Standards
Load category
Commercial, Passenger car, Racing, SUV, Van
El Transductor de fuerza de la rueda RoaDyn Integra 5 mide fuerzas (hasta 45 kN) y momentos (hasta 8 kNm) de la rueda y se utiliza con ruedas giratorias en pistas de pruebas. Se aplica para la investigación de la dinámica de vehículos, ensayos de neumáticos y captura de datos de carga en carretera para simulación virtual y experimental.
Carga
Carga