Transductor de fuerza de rueda RoaDyn Integra 4 / 9226A4 Integra 4 (Sensor)

9226A4 Integra 4 (Sensor)
18048914
- Transductor de fuerza de rueda para turismos, vehículos de carreras, todoterrenos, furgonetas y camiones ligeros.
- Para aplicaciones de hilatura
- Rangos de medida de las fuerzas de las ruedas Fx, Fz: ±25 kN, Fy: ±15 kN
- Rangos de medida de momentos Mx, Mz: ±4 kNm, My: ±5 kNm
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
SensorEl Transductor de fuerza de la rueda RoaDyn Integra 4 mide fuerzas (hasta 25 kN) y momentos (hasta 5 kNm) de la rueda y se utiliza con ruedas giratorias en pistas de pruebas. Se aplica para la investigación de la dinámica de vehículos, ensayos de neumáticos y captura de datos de carga en carretera para simulación virtual y experimental.
Carga
Carga