Sensor de presión para mediciones de proyectiles, 3/8-24UNF con junta de hombro, para Eventos de alta velocidad hasta 1500 bar (21700 psi), juego / 6239ABB

Sensor de presión para mediciones de proyectiles, 3/8-24UNF con junta de hombro, para Eventos de alta velocidad hasta 1500 bar (21700 psi), juego
6239ABB
18034677
  • Sensor de presión con rango de 1500 bar (21700 psi)
  • Excelente linealidad (≤0,5%)
  • Aceptado por la SAAMI
  • 3/8-24UNF junta de hombro
On request
Upon request
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
Maximum pressure value you want to measure.
1500 bar
Product type
Pressure sensor type
Universal dynamic Pressure
Mechanical properties
Overload [bar]
2000 bar
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±0.5 %FSP
Hysteresis
≤±0.5 %FSP
Electrical properties
Minimal insulation resistance
10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity
-5.6 pC/bar
Axial acceleration sensitivity
≤0.001 bar/g
Radial acceleration sensitivity
≤0.0005 bar/g
Dynamical properties
Natural frequency
300 kHz
Rise time
≤1 µs
Certificates and Standards
Certification
none
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 160 °C
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-40 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
160 °C
Tightening torque
15 N·m
Applications
Airbag closed vessel testing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 neg.
Dimensions and materials
Weight
11 g
Mounting size
6.25 mm

El cunjunto de instalación 6239ABB incluye la configuración 3/8-24UNF del sensor de presión 6239A y las herramientas necesarias para mantener la superficie de sellado en el orificio de montaje. El sensor 6239ABA ofrece una linealidad precisa y una excelente vida útil, incluso en condiciones adversas. La configuración de sellado de hombro 3/8-24UNF permite mediciones de presión convencionales, así como mediciones tangenciales de presiones de granalla. El cristal Ki85 patentado permite realizar mediciones muy precisas en rangos parciales gracias a su alta sensibilidad y gran linealidad.

Carga
Carga