Fundamentos de la Presión de la cavidad (teoría y práctica), P1 Formación en Presión de la cavidad / PLA-WIDGL

Injection molding can be improved sustainably with in-cavity pressure sensors and process monitoring from Kistler.
PLA-WIDGL
44002810
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Training details
Trainings by application
Cavity pressure injection molding

La formación forma parte de los cursos de formación sobre productos y transmite los fundamentos de la tecnología de presión de la cavidad. Se complementa con media jornada en la que se experimentan en la máquina los contenidos aprendidos.

Contenido del seminario:

  • ¿Por qué la medición de la presión de la cavidad?
  • Motivación Supervisión de procesos
  • Datos del proceso frente a datos de configuración
  • Presión de la cavidad en las fases del proceso de moldeo por inyección
  • Diferentes materiales
  • Correlación con los datos de preparación
  • Correlación con los datos de calidad del producto
  • Ejemplos de fallos y acciones correctivas


Objetivo:

  • Comprensión de las ventajas de la medición de la presión de la cavidad
  • Enseñar una comprensión orientada a la aplicación de los procesos en el molde por inyección
  • ¿Qué ocurre en el molde durante las distintas fases del moldeo por inyección?
  • Detección de desviaciones y definición de contramedidas
  • Puesta en marcha eficaz del proceso
  • Preparación para la aplicación práctica de lo aprendido en la máquina
Carga
Carga