Placa de fuerza 3D portátil con placa superior de aluminio (Rango de medición Fz 0 ... 10 kN), Salida de carga / 9286B

9286B
18007567
- Placa de fuerza 3D con salida de carga
- Dimensiones: LxAnxAl (mm) 600x400x35
- Peso: 17,5 kg
- Grado de protección: IP63
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
10 kNCarga
Carga
Carga