Plataforma de Acondicionamiento de la señal SCP, chasis maestro con interfaz Ethernet en la parte trasera, rack de 19", fuente de alimentación de CA / 2853BR11

Plataforma de Acondicionamiento de la señal SCP, chasis maestro con interfaz Ethernet en la parte trasera, rack de 19", fuente de alimentación de CA
2853BR11
18030705
  • Para el control y acondicionamiento de la señal del sensor de presión
  • Versión para montaje en bastidor de 19
  • Alimentación CA 100 ... 240 VAC
  • Flexibilidad gracias al diseño modular
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Combustion measurement analysis
El SCP consta de una unidad básica y módulos de medición específicos para cada función. Para las mediciones de la presión de combustión y el análisis de la combustión en motores, se dispone de una amplia gama de módulos de medición diferentes e intercambiables para el acondicionamiento de la señal frontal.
Carga
Carga