Plataforma de Acondicionamiento de la señal SCP, chasis maestro con interfaz Ethernet en la parte frontal, sobremesa de 19", fuente de alimentación de CC / 2853BF22

2853BF22
18030704
- Para el control y acondicionamiento de la señal del sensor de presión
- Versión de sobremesa de 19
- Alimentación DC 10 ... 36 VDC
- Flexibilidad gracias al diseño modular
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Combustion measurement analysisEl SCP consta de una unidad básica y módulos de medición específicos para cada función. Para las mediciones de la presión de combustión y el análisis de la combustión en motores, se dispone de una amplia gama de módulos de medición diferentes e intercambiables para el acondicionamiento de la señal frontal.
Carga
Carga