Plataforma de Acondicionamiento de la señal SCP, chasis maestro con interfaz Ethernet en la parte frontal, sobremesa de 19", fuente de alimentación de CA / 2853BF21

Plataforma de Acondicionamiento de la señal SCP, chasis maestro con interfaz Ethernet en la parte frontal, sobremesa de 19", fuente de alimentación de CA
2853BF21
18030703
  • Para el control y acondicionamiento de la señal del sensor de presión
  • Versión de sobremesa de 19
  • Alimentación CA 100 ... 240 VAC
  • Flexibilidad gracias al diseño modular
On request
Upon request
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Combustion measurement analysis
El SCP consta de una unidad básica y módulos de medición específicos para cada función. Para las mediciones de la presión de combustión y el análisis de la combustión en motores, se dispone de una amplia gama de módulos de medición diferentes e intercambiables para el acondicionamiento de la señal frontal.
Carga
Carga