Placa de fuerza 3D portátil con placa superior de aluminio (rango de medición Fz 0 ... 10 kN), amplificador de carga integrado / 9286BA

9286BA
18007568
- Placa de fuerza 3D con amplificador de carga integrado
- Dimensiones: LxAnxAl (mm) 600x400x35
- Peso: 17,5 kg
- Grado de protección: IP50
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
10 kNCarga
Carga
Carga