Sensor de fuerza cortante piezoeléctrico SlimLine, Transductor de fuerza anular (Fy ±4 kN / ±899 lbf), longitud de cable 2 m / 9146B21

Sensor de fuerza cortante piezoeléctrico SlimLine, Transductor de fuerza anular (Fy ±4 kN / ±899 lbf), longitud de cable 2 m
9146B21
18007337
  • Sensor de fuerza cortante piezoeléctrico SlimLine con un Rango de medición de Fy: -4 ... 4 kN (±899 lbf)
  • Dimensiones: PxpxAl (mm) 30x12,1x4
  • Conector: KIAG 10-32 pos. int.
  • Longitud del cable: 2 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
4 kN
Measuring range Fy [kN]
0 … 4 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Shear force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
No
Mechanical properties
Axial pretensioning force
40 kN
Axial stiffness
8 kN/μm
Overload Fy [kN]
-4.7, 4.7 kN
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±1 %FSO
Threshold
<0.01 N
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Minimal insulation resistance
10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity
–7.5 pC/N
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-20 … 120 °C
Applications
NVH testing, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
Yes - fixed cable
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 pos.
Dimensions and materials
Weight
14 g
Predefined cable length
2 m
Sensores de fuerza piezoeléctricos de diseño extremadamente plano para medir fuerzas de cizallamiento dinámicas y cuasistáticas en una dirección. Estos Transductores anulares de fuerza muy compactos se caracterizan por una resolución máxima, una gran rigidez y unas dimensiones extremadamente reducidas, por lo que resultan ideales para su instalación en estructuras. Construcción soldada con cable de conexión integrado sellado en la carcasa y con una selección de conectores. Los sensores SlimLine se suministran sin calibrar y deben calibrarse in situ tras su instalación. Estos sensores de fuerza piezoeléctricos contienen dos elementos de cuarzo sensibles a la fuerza de cizallamiento en una dirección. La fuerza a medir se transmite por adherencia a los elementos de cuarzo que producen una carga eléctrica directamente proporcional a la fuerza aplicada. La conexión del cable a la caja del Transductor de fuerza anular está herméticamente sellada para proporcionar un grado de protección IP65.
Carga
Carga