Sensor de fuerza cortante piezoeléctrico Kistler SlimLine, Transductor de fuerza anular (Fy ±1,7 kN / ±382 lbf), longitud de cable configurable. / 9144B29

9144B29
18007327
- Sensor de fuerza cortante piezoeléctrico Kistler SlimLine con un Rango de medición de Fy: -1.7 ... 1,7 kN (±382 lbf)
- Dimensiones: PxpxAl (mm) 20x8,1x3,5
- Conector: KIAG 10-32 pos. int.
- Longitud del cable: de 0,1 a 2 m
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
1.7 kNMeasuring range Fy [kN]
0 … 1.7 kNSensores de fuerza piezoeléctricos de diseño extremadamente plano para medir fuerzas de cizallamiento dinámicas y cuasistáticas en una dirección. Estos Transductores anulares de fuerza muy compactos se caracterizan por una resolución máxima, una gran rigidez y unas dimensiones extremadamente reducidas, lo que los hace ideales para su instalación en estructuras. Construcción soldada con cable de conexión integrado sellado en la carcasa y con una selección de conectores. Los sensores Kistler SlimLine se suministran sin calibrar y deben calibrarse in situ tras su instalación. Estos sensores de fuerza piezoeléctricos contienen dos elementos de cuarzo sensibles a la fuerza de cizallamiento en una dirección. La fuerza a medir se transmite por adherencia a los elementos de cuarzo que producen una carga eléctrica directamente proporcional a la fuerza aplicada. La conexión del cable a la caja del Transductor de fuerza anular está herméticamente sellada para proporcionar un grado de protección IP65.
Carga
Carga