Pantalla luminosa para mediciones de velocidad, móvil y robusta (IP66), 50 ... 3000 m/s / 2521A

Pantalla luminosa para mediciones de velocidad, móvil y robusta (IP66), 50 ... 3000 m/s
2521A
18018167
  • Pantalla luminosa con una amplia gama de velocidades (50 ... 3000 m/s)
  • Gama de calibres: 4 ... 40 mm
  • Precisión de hasta <0,2% (en función de la velocidad)
  • Muy adecuado para entornos difíciles (IP66)
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Type of system
High speed dynamics measurement

La pantalla luminosa de tipo 2521A es ideal para medir la velocidad de los proyectiles. Funciona en el espectro infrarrojo, lo que proporciona una precisión de medición muy buena para una amplia gama de velocidades de proyectiles subsónicos y supersónicos. Con los filtros adecuados, también es posible medir proyectiles casi sónicos. La pantalla luminosa está diseñada para ser totalmente compatible con el registrador de transitorios de tipo 2529A. La señal de salida analógica proporciona una representación de alta calidad de la forma física del proyectil. Esto permite elegir el tipo apropiado de medición de la velocidad (punta-punta, extremo-fin, o cualquier combinación), que funciona mejor con la forma del proyectil utilizado. Para nubes de proyectiles (por ejemplo, perdigones), el Tipo 2521 es muy adecuado para calcular el centro de gravedad de la nube para mediciones de velocidad.

Carga
Carga