Sensor óptico sin contacto Correvit L-Motion DTI, estándar / 5335A

Sensor óptico sin contacto Correvit L-Motion DTI, estándar
5335A
18033082
  • Rango de trabajo del sensor óptico: 350 ±100 mm, aplicable: 0,1 ... 250 km/h (opcional hasta 400 km/h)
  • Excelente precisión de medición de la distancia: ±0,1%.
  • Salida de señal: analógica, TTL, CAN y DTI
  • ECU pequeña
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67
Operation and installation
Applications
Tire testing, Vehicle durability testing, Vehicle dynamics testing
Los sensores Correvit L-Motion utilizan la probada tecnología Correvit para la medición de velocidad sin contacto. Ofrecen una precisión excelente en todas las superficies de prueba estándar, húmedas o secas. Los sensores L-Motion se adaptan automáticamente a superficies lisas y estáticas cubiertas de agua, así como a zonas de agua en movimiento o turbulenta, o a superficies pulverizadas. Un nuevo algoritmo reduce significativamente el ruido de la señal. Este algoritmo y la alta frecuencia de medición de 500 Hz permiten un retardo mínimo de la señal de 6 ms. Un receptor GPS integrado de 5 Hz permite determinar los datos de posición y la hora. La antena magnética externa permite un montaje flexible y rápido en el vehículo. Los sensores L-Motion incorporan elementos ópticos de alta calidad, los componentes optoelectrónicos más novedosos y el más moderno procesamiento de señales de alto rendimiento basado en DSP y FPGA. La información de velocidad y distancia se actualiza a 500 Hz para realizar un seguimiento de cada maniobra altamente dinámica. El software KiCenter suministrado permite una fácil configuración. Las salidas de señal e interfaces programables y estandarizadas permiten la conexión directa a PC y a prácticamente todos los sistemas de adquisición de datos, lo que permite disponer directamente de todos los valores medidos. En combinación con el DTI-Logger y el software KiCenter, los sensores L-Motion permiten medir muy fácilmente las distancias de frenado.
Carga
Carga