Módulo de medición KiDAQ para tensión y corriente a alta tensión, Rack / 5526A11L8

Módulo de medición KiDAQ para tensión y corriente a alta tensión, Rack
5526A11L8
18036142
  • Módulo de medición para el sistema KiDAQ de Adquisición de datos
  • 4 canales de entrada analógica
  • Conversión A/D: frecuencia de muestreo de 100 kSps por canal, resolución de 24 bits
  • Para carcasa KiDAQ Rack
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Output signal type
KiConnect
Input type
Voltage, Current
Dynamical properties
Maximum signal frequency
14 kHz
Interfaces
Number of digital inputs
4
Dimensions and materials
Casing material
Rack
Carga
Carga
Carga