Medición de la fuerza de corte en el mecanizado / MAC-ZKFWM

Stationary and rotating cutting dynamometers from Kistler enable high-precision machining and micro-machining applications.
MAC-ZKFWM
44002778
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Training details
Trainings by application
Machining

Mantener perspectivas de éxito a largo plazo en la industria del mecanizado requiere un conocimiento detallado de las relaciones causa-efecto en el mecanizado y la capacidad de utilizarlas de forma eficaz y rentable. Este curso para usuarios presenta los principios fundamentales de la medición de la fuerza de corte. Los participantes adquirirán experiencia práctica inicial realizando mediciones directamente en máquinas herramienta bajo la dirección del formador. Los datos de medición recopilados se debatirán posteriormente en el grupo y también estarán a disposición de los asistentes al curso después del seminario.

Contenido del seminario

    \t
  • Introducción a la tecnología de medición multicomponente piezoeléctrica
  • \t
  • Dinamómetros de fuerza de corte rotativos y fijos
  • \t
  • Trabajo con instrumentos de medición y adquisición de datos de medición
  • \t
  • Realización de pruebas de medición
  • \t
  • Interpretación de los valores medidos


Objetivo
El objetivo de este seminario es presentar a los participantes los principios fundamentales de la medición de la fuerza de corte para que puedan aplicarlos correctamente en situaciones reales. Tras asistir a la formación, serán capaces de emplear los sensores y amplificadores tal y como han sido diseñados para obtener resultados óptimos.

Carga
Carga