Martillo de impulso con salida IEPE, 500 N / 9722A500

9722A500
18008183
- Martillo de fuerza de impulso de cuarzo, rango de fuerza bajo
- Rango de medición: 0 ... 500 N
- Gama de frecuencias: 8200 Hz
- Temperatura: -20 ... +70°C
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
NVH testingMartillo de impulso con un alcance de 500 N.
Carga
Carga