Martillo de impulso con salida IEPE, 2000 N / 9722A2000

9722A2000
18008182
- Martillo de fuerza de impulso de cuarzo, rango de fuerza bajo
- Rango de medición: 0 ... 2000 N
- Gama de frecuencias: 9300 Hz
- Temperatura: -20 ... +70°C
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
NVH testingMartillo de impulso con un alcance de 2000 N.
Carga
Carga