Amplificador de carga de laboratorio, 1 canal, poco ruido, versión de sobremesa, 115 V, Triax / 5018A1011

Amplificador de carga de laboratorio, 1 canal, poco ruido, versión de sobremesa, 115 V, Triax
5018A1011
18004429
  • Amplificador de carga con rangos de medición de ±2 a ±2200000 pC
  • Gama de frecuencias: ≈0 ... 200 kHz
  • LCD y mando giratorio para manejo y configuración
  • Interfaz USB y RS-232C
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Measuring range [pC]
2 … 2200000 pC
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Signal size
Very small signals (<10 pC), Very large signals (>1000000pC)
Dynamical properties
Maximum signal frequency
200 kHz
Time constant
Short, Long
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP40
Operation and installation
Device usage
Testing, Process monitoring
Applications
3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Voltage (V)
Carga
Carga
Carga