Amplificador de carga de laboratorio, 1 canal, poco ruido, versión de sobremesa, 230 V, Triax, entrada Piezotron (IEPE) / 5018A1003

5018A1003
18004427
- Amplificador de carga con rangos de medición de ±2 a ±2200000 pC
- Gama de frecuencias: ≈0 ... 200 kHz
- LCD y mando giratorio para manejo y configuración
- Interfaz USB y RS-232C
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Measuring range [pC]
2 … 2200000 pCCarga
Carga
Carga