Amplificador de carga de laboratorio, 1 canal, poco ruido, versión módulo rack, 115 V, Triax, entrada Piezotron (IEPE) / 5018A0013

Amplificador de carga de laboratorio, 1 canal, poco ruido, versión módulo rack, 115 V, Triax, entrada Piezotron (IEPE)
5018A0013
18004423
  • Amplificador de carga con rangos de medición de ±2 a ±2200000 pC
  • Gama de frecuencias: ≈0 ... 200 kHz
  • LCD y mando giratorio para funcionamiento y configuración
  • Interfaz USB y RS-232C
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static, IEPE (Piezotron)
Signal size
Very small signals (<10 pC), Very large signals (>1000000pC)
Dynamical properties
Maximum signal frequency
200 kHz
Time constant
Short, Long
Operation and installation
Device usage
Testing, Process monitoring
Applications
3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Voltage (V)
Carga
Carga
Carga