Amplificador de carga de laboratorio, 1 canal, poco ruido, versión módulo rack, 115 V, BNC / 5018A0010

5018A0010
18004420
- Amplificador de carga con rangos de medición de ±2 a ±2200000 pC
- Gama de frecuencias: ≈0 ... 200 kHz
- LCD y mando giratorio para manejo y configuración
- Interfaz USB y RS-232C
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Output signal type
VoltageInput type
Charge dynamic, Charge quasi-staticSignal size
Very small signals (<10 pC), Very large signals (>1000000pC)Carga
Carga
Carga