Sistema multicanal de medición de laboratorio y adquisición de datos (DAQ) KiBox Lab / 5280A Config

- Sistema de medición y adquisición de datos (DAQ), concepto de número de canales escalable y módulos de medición libremente configurables
- El PE oscila entre ±1 y ±3 000 000 pC; el ancho de banda de las señales de PE va desde ≈0 Hz hasta 300 kHz.
- Rangos de tensión de hasta ±60 V; ancho de banda de las señales de tensión de hasta 800 kHz
- Adquisición de datos integrada con hasta 2,5 MSps por canal
Measuring ranges
KiBox Lab es un dispositivo modular de adquisición de datos compatible con múltiples módulos de medición. En un mismo sistema se pueden utilizar hasta 16 módulos amplificadores. Se utilizan módulos de carga de alta gama (tipo 5077A) con conectores BNC para obtener los mejores resultados en mediciones piezoeléctricas. Además, es compatible con un módulo de entrada para sensores y señales de tensión (5270B). KiBox Lab ofrece adquisición de datos (DAQ) para registrar las mediciones directamente en el dispositivo. Un ancho de banda de hasta 2,5 MSps por canal ofrece una resolución de señal impresionante y una detección precisa de picos. El sistema de medición KiBox Lab se configura y se maneja a través de una interfaz web, a la que se puede acceder cómodamente mediante un navegador web estándar. La interfaz gráfica de usuario no solo ofrece una forma sencilla e intuitiva de configurar el dispositivo, sino que también proporciona gráficos en tiempo real para mostrar los valores de medición en directo. Como alternativa, el dispositivo se puede controlar a través de nuestro software de adquisición de datos y evaluación PTS App (Tipo 2935A) o mediante la API REST proporcionada.
Gracias a la avanzada tecnología de procesamiento de señales, KiBox Lab ofrece una gran flexibilidad. Las frecuencias de los filtros de paso alto, paso bajo y de muesca pueden introducirse directamente como valores numéricos en hercios. Las señales de entrada pueden enrutarse de forma flexible a las salidas analógicas. La funcionalidad de canal virtual permite la suma ponderada en tiempo real de diferentes señales de entrada. Los resultados de los cálculos de los canales virtuales pueden utilizarse como señales de entrada en otros cálculos de canales virtuales. Al utilizar dinamómetros multicomponente de Kistler, es posible calcular la fuerza resultante, así como las tres componentes del vector de par resultante.
Además, la descarga de datos a través del navegador permite procesar los datos adquiridos en cualquier software de análisis. Para tareas más avanzadas o análisis directos, KiBox Lab puede integrarse directamente en sistemas de terceros gracias a la API REST proporcionada.
Gracias a su capacidad para medir señales cuasiestáticas de carga, KiBox Lab y sus módulos amplificadores de carga de alta gama (5077A) resultan especialmente adecuados para mediciones piezoeléctricas de fuerza y presión en las que la precisión es fundamental. Entre las aplicaciones típicas se incluyen los ensayos de (micro)vibraciones, las mediciones de fuerza de corte multicomponente y el análisis de presión a alta velocidad.