Instrumento de evaluación KiTorq Stator para todos los rotores N3 (hasta 8192 impulsos + impulso Z) / 4541AN3

4541AN3
18030485
- Unidad de evaluación de alta precisión para el sistema de medición KiTorq
- Uso universal con diferentes rotores
- Salidas de tensión y frecuencia libremente escalables
- Baja altura de instalación
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Mechanical properties
Frequency range of vibrational loads in 3 directions
10 … 2000 HzMechanical shock quantity
1000Mechanical shock acceleration
650 m/s2Mechanical shock duration
3 msDuration of vibrational loads in 3 directions
2.5 hAcceleration (amplitude) of vibrational loads in 3 directions
200 m/s2Carga
Carga
Carga