Sensor inductivo, interruptor de proximidad, distancia de conmutación 1,5 mm, 26 x 20 mm, Enchufe acodado a la derecha M8 de 3 polos / ISS-26-20-1,5/R

ISS-26-20-1,5/R
18037206
- Sensor inductivo con distancia de conmutación de 1,5 mm
- Dimensiones: Al x An (mm) 26x20
- Función de conmutación normalmente abierta (NO)
- Conexión: Enchufe M8, 3 polos
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Operating voltage
10 … 30 VDCCarga
Carga
Carga