Sensor inductivo, interruptor de proximidad, distancia de conmutación 1,5 mm, M8 x 16 mm, extremo libre del cable / IS-M8-16-1,5

IS-M8-16-1,5
18037193
- Sensor inductivo con distancia de conmutación de 1,5 mm
- Rosca: M8x16
- Función de conmutación normalmente abierta (NO)
- Conexión: extremo libre del cable
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Operating voltage
10 … 30 VDCMaximal current consumption
10 mALoad current
200 mACarga
Carga
Carga