Sensor inductivo, interruptor de proximidad, distancia de conmutación 1,5 mm, M5 x 25 mm, extremo libre del cable / IS-M5-25-1,5

Sensor inductivo, interruptor de proximidad, distancia de conmutación 1,5 mm, M5 x 25 mm, extremo libre del cable
IS-M5-25-1,5
18037189
  • Sensor inductivo con distancia de conmutación de 1,5 mm
  • Rosca: M5x25
  • Función de conmutación normalmente abierta (NO)
  • Conexión: extremo libre del cable
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Operating voltage
10 … 30 VDC
Maximal current consumption
10 mA
Load current
200 mA
Dynamical properties
Frequency
3 kHz
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 70 °C
Mode of operation
Static
Interfaces
Output with LED
PNP
Dimensions and materials
Sn ST 37
1.5 mm
Carga
Carga
Carga