Sensor inductivo, detector de proximidad, distancia de conmutación 1,5 mm, ø 6,5 x 16 mm, extremo del cable libre / IS-6,5-16-1,5

IS-6,5-16-1,5
18037190
- Sensor inductivo con distancia de conmutación de 1,5 mm
- Dimensiones: DxL (mm) 6,5x16
- Función de conmutación normalmente abierta (NO)
- Conexión: extremo libre del cable
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Operating voltage
10 … 30 VDCMaximal current consumption
10 mALoad current
200 mACarga
Carga
Carga