Cable de conexión para aplicaciones de alta temperatura, M4x0.35 pos. int a KIAG 10-32 pos. int, longitud personalizada / 1951ASP

Cable de conexión para aplicaciones de alta temperatura, M4x0.35 pos. int a KIAG 10-32 pos. int, longitud personalizada
1951ASP
18000922
  • Material del cable: PI/PFA
  • Protección IP: IP65 / IP65
  • Diámetro del cable (interior / exterior) 2 mm / 2,6 mm
  • Longitud del cable: 0,1 ... 30 m
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Mechanical properties
Bending radius (static)
26 mm
Bending radius (dynamic)
39 mm
Bending radius [mm]
8 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Capacitance
105 pF/m
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-55 … 300 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
PI / PFA-adhesive
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.1 … 30 m
Cable properties
Kapton with stainless steel sheathed
Interfaces
Connection type (sensor)
M4x0.35 pos. int.
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos. int.
Dimensions and materials
Material
PI / PFA
Cable color
Metalic grey
Cable outer layer protection
Steel mesh
Cable diameter (outer)
2.6 mm
Cable diameter (inner)
2 mm
Cable coaxial para sensores de fuerza, par y deformación (por ejemplo, para sensores de fuerza de 1 componente).
Carga
Carga