Cable de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. a BNC pos., PFA, 2 m / 1631C2

1631C2
18000525
- Material del cable: PFA
- Protección IP: IP65 / IP40
- Temperatura de funcionamiento de -55 a 200°C
- Longitud del cable: 2 m
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mmBending radius (dynamic)
30 mmCable coaxial para la conexión entre el sensor y el amplificador de carga (por ejemplo, sensores de fuerza de 1 componente, producción industrial o automatización).
Carga
Carga