Barrera de luz en horquilla, infrarrojos, Anchura de la horquilla 96 mm, Profundidad de la horquilla 150 mm, Enchufe M12 4-pin / PRX-96-150/4-P

PRX-96-150/4-P
18037129
- Cuadro de alta resolución barrera de luz con Anchura de la horquilla 96 mm, Profundidad de la horquilla 150 mm
- Resolución dinámica: 0,9 mm
- Resolución estática: 0,9 mm
- Conexión: Enchufe M12, 4 polos
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Fork width
96 mmFork depth
150 mmCarga
Carga
Carga