Barrera de luz en horquilla, infrarrojos, Anchura de la horquilla 20 mm, Profundidad de la horquilla 20 mm, Enchufe M8 3-pin / PMI-20-20/3-P

PMI-20-20/3-P
18036908
- Barrera de luz en horquilla con resolución de 0,6 mm
- Anchura de la horquilla: 20 mm, Profundidad de la horquilla: 20 mm
- Función de conmutación normalmente abierta (NO)
- Conexión: Enchufe M8, 3 polos
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Fork width
20 mmFork depth
20 mmCarga
Carga
Carga