Barrera de luz en horquilla, infrarrojos, Anchura de la horquilla 10 mm, Profundidad de la horquilla 20 mm, Enchufe M8 3-pin / PMI-10-20/3-P

PMI-10-20/3-P
18036907
- Barrera de luz en horquilla con resolución de 0,4 mm
- Anchura de la horquilla: 10 mm, profundidad de la horquilla: 20 mm
- Función de conmutación normalmente abierta (NO)
- Conexión: Enchufe M8, 3 polos
Upon request
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Fork width
10 mmFork depth
20 mmCarga
Carga
Carga