Alargador para cables de señal de tensión, 1/4-28 neg. a 1/4-28 pos., FEP, longitud personalizada / 1578ASP

1578ASP
18000483
- Material del cable: FEP
- Protección IP (sensor / amplificador): IP50 / IP64
- Longitud del cable: 0,1 ... 20 m
- Gama de temperaturas: <200°C
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP64Cable para ampliar la distancia entre sensores de salida de tensión (por ejemplo, acelerómetros triaxiales IEPE / acelerómetros uniaxiales capacitivos MEMS) y DAQ.
Carga
Carga