Alargador para cables de señal de tensión, 1/4-28 neg. a 1/4-28 pos., FEP, 2 m / 1578A2

Alargador para cables de señal de tensión, 1/4-28 neg. a 1/4-28 pos., FEP, 2 m
1578A2
18000481
  • Material del cable: FEP
  • Protección IP (sensor / amplificador): IP50 / IP64
  • Longitud del cable: 2 m
  • Gama de temperaturas: <200°C
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP64
Operation and installation
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
200 °C
Cable properties
Cable insulator
FEP
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
IEPE
Cable length
2 m
Interfaces
Connection type (sensor)
1/4-28 4-pole neg.
Connection type (amplifier)
1/4-28 4-pole pos.
Dimensions and materials
Material
FEP
Cable diameter
2.7 mm
Cable color
Transparent
Weight
30 g
Cable para ampliar la distancia entre sensores de salida de tensión (por ejemplo, acelerómetros triaxiales IEPE / acelerómetros uniaxiales capacitivos MEMS) y DAQ.
Carga
Carga