Prolongación para sensores de presión de la cavidad, Fischer 104 pos. a Fischer 104 neg., negro, 5 m / 1997B5

Prolongación para sensores de presión de la cavidad, Fischer 104 pos. a Fischer 104 neg., negro, 5 m
1997B5
18014127
  • Material del cable: FPM, negro
  • Diámetro del cable: 5,7 mm
  • Longitud del cable: 5 m
  • Alta resistencia al aislamiento
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 104 11-pole pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 104 11-pole neg.
Dimensions and materials
Material
FPM
Cable diameter
5.7 mm
Cable color
Black
Weight
494 g
Cable alargador para conectar conectores multicanal al ComoNeo.
Carga
Carga