Prolongación para sensores de presión de la cavidad, Fischer 103 pos. a Fischer 103 neg., FPM, 2 m / 1995A2

Prolongación para sensores de presión de la cavidad, Fischer 103 pos. a Fischer 103 neg., FPM, 2 m
1995A2
18001081
  • Material del cable: FPM
  • Diámetro del cable (interior / exterior) 4,4 mm / 5 mm
  • Longitud del cable: 2 m
  • Gama de temperaturas: 0 ... 200°C
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
Cable
Mechanical properties
Bending radius (static)
37.5 mm
Bending radius (dynamic)
75 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>1 x E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 200 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
2 m
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 103 6-pole pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 103 KE 6-pole neg.
Dimensions and materials
Material
FPM
Cable color
Metalic grey
Weight
195 g
Cable outer layer protection
Steel mesh
Cable diameter (outer)
5 mm
Cable diameter (inner)
4.4 mm
Cable alargador para la medición de la presión en moldes de varias cavidades. Se utiliza con conectores multicanal (por ejemplo, tipo 1708b - 4 canales).
Carga
Carga